选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPSM8287A-EVM-GUI

TPSM8287A EVM GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-8-28
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287A06 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A10 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 TPSM8287A15 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块
硬件开发
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 评估模块 TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 评估模块

发布信息

Initial version