TPSM8287A15BBHEVM

TPSM8287A15 评估模块

TPSM8287A15BBHEVM

立即订购

概述

TPSM8287A15BBHEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A15,TPSM8287A15 是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 4mm 超模压 QFN 封装的 15A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM8287A15 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;存储;测试和测量以及其他空间受限型应用。

特性
  • 具有集成电感器且采用超模压 QFN 封装的 15A 输出电流电源模块
  • 出色的热性能 (θJA = 19.5°C/W)
  • 4.5mm x 6.8mm 电源模块可提供高度为 4mm、总尺寸为 77mm² 的解决方案
  • 启动输出电压可通过跳线调节为 59 个值中的一个
  • 具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压
  • 兼容 USB2ANY 接口适配器,可通过 I²C 接口进行通信
电源模块(集成电感器)
TPSM8287A10 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A12M 具有 I2C 和 ET 等级、支持频率同步和遥感的 6V 输入、12A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A15 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A15M 具有 I2C 和 ET 等级、支持频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

TPSM8287A-EVM-GUI TPSM8287A EVM GUI

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 28 八月 2023
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287A06 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A10 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 TPSM8287A15 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块
硬件开发
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 6A 降压模块评估模块 TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块 TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 评估模块 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 评估模块

发布信息

Initial version

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 可并联的 I2C 遥感 6A/10A/12A/15A 电源模块评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 26日
证书 TPSM8287A15BBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频