Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TPSM8287B-CALC
TPSM8287B 元件计算器
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-3-7
download
TPSM8287BComponentCalculator.xlsx
— 110 K
SHA-256 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287B15
—
支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、15A 可并联直流/直流降压模块
TPSM8287B30
—
支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、30A 可并联直流/直流降压模块
发布信息
Initial release
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK