数据表
TPSM8287B15
- ±0.8% 的输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联实现多相运行
- 可通过 VSETx 引脚选择启动输出电压和 I2C 地址:
- 0.4V 至 0.775V(步长为 25mV)
- 0.8V 至 1.55V(步长为 50mV)
- 输出电压 I2C 可调,步长为 1.25mV
- 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
- 无键合线封装
- 可选择内部输入和输出电容器
- 通过并行输入路径简化了布局
- 可选择与外部时钟或展频运行同步
-
可通过 I2C 选择压降补偿
- 节电模式或强制 PWM 运行
- 精密使能输入阈值
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 优异的热性能
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 间距为 0.5mm 的 3.75mm × 8.0mm QFN 封装
- 66mm2 设计尺寸
TPSM8287Bxx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术来集成同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,可简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287Bxx 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287Bxx 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8287Bxx 具有 I2 C 接口和遥感功能并采用 MagPack 封装的 2.7V 至 6V 输入、15A、20A、25A 和 30A 可并联降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 10日 |
| 应用手册 | 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
| 应用手册 | Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 12月 22日 | |||
| 应用手册 | TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 | |
| 白皮书 | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019年 10月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块
TPSM8287B30 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 30A 的负载电流。该 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。
计算工具
TPSM8287B-CALC — TPSM8287B component calculator
TPSM8287B component calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCH) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。