数据表
TPSM8287B30
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块
TPSM8287B30-2X-EVM 评估模块 (EVM) 有助于在双堆叠配置下评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 60A 的负载电流。这些 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。
评估板
TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块
TPSM8287B30 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 30A 的负载电流。该 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。
计算工具
TPSM8287B-CALC — TPSM8287B 元件计算器
TPSM8287B component calculator
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCH) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。