2N7001TEVM

単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価基板

概要

この評価基板は、単方向変換デバイスである 2N7001T をサポートする設計を採用しています。2N7001T は 1.8V ~ 3.6V で動作し、最大 12mA という高いドライブ能力を備えています。

特長
  • 高速 SMB コネクタを搭載
  • 各ヘッダ ピンには GND ポートがあり、高速測定をサポート
  • 高速接続向けに最適化されたレイアウト
電圧レベル シフタ
2N7001T 1 ビット、デュアル電源、バッファ電圧信号コンバータ 2N7001T-Q1 車載対応、1 ビット、デュアル電源、バッファ付き電圧信号レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

2N7001TEVM 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 2N7001T Evaluation Module 2018/03/01
証明書 2N7001TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。