2N7001T-Q1

アクティブ

車載対応、1 ビット、デュアル電源、バッファ付き電圧信号レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 20 Technology family 2N Supply current (max) (mA) 0.014 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 20 Technology family 2N Supply current (max) (mA) 0.014 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 1.65V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 動作温度グレード 1:–40℃~+125℃
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):14µA (最大 125℃)
  • 電源電圧の全範囲にわたって最高 100Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • いずれかの VCC 入力が 100mV より低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • 1.65V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 動作温度グレード 1:–40℃~+125℃
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):14µA (最大 125℃)
  • 電源電圧の全範囲にわたって最高 100Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • いずれかの VCC 入力が 100mV より低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル
    • デバイス帯電モデルで 1000V

AEC-Q100 認定済みの 2N7001T-Q1 デバイスは、互いに独立して構成可能な 2 つの電源レールを使用して、単方向信号を昇圧変換または降圧変換する 1 ビットのバッファ付き電圧信号コンバータです。このデバイスは、VCCA と VCCB 電源の両方が最低 1.65V、最高 3.60V の範囲で動作します。VCCA は、A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は、B 出力の出力駆動電圧を定義します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。

AEC-Q100 認定済みの 2N7001T-Q1 デバイスは、互いに独立して構成可能な 2 つの電源レールを使用して、単方向信号を昇圧変換または降圧変換する 1 ビットのバッファ付き電圧信号コンバータです。このデバイスは、VCCA と VCCB 電源の両方が最低 1.65V、最高 3.60V の範囲で動作します。VCCA は、A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は、B 出力の出力駆動電圧を定義します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TXU0101-Q1 アクティブ 車載対応、シングルチャネル、固定方向レベル シフタ Automotive one channel fixed direction level translator with 5-V support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2N7001T-Q1 1 ビット、デュアル電源のバッファ付き電圧信号コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価基板

この評価基板は、単方向変換デバイスである 2N7001T をサポートする設計を採用しています。2N7001T は 1.8V ~ 3.6V で動作し、最大 12mA という高いドライブ能力を備えています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

2N7001T-Q1 IBIS Model

SCEM697.ZIP (42 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ