3220UFP-DGLEVM
HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート コントローラの評価基板
3220UFP-DGLEVM
概要
HD3SS3220 UFP ドングル評価基板は、UFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。 この評価基板は、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- この評価基板は、USB-C 接続からの 5V VBUS で動作します。
- Type-A レセプタクルを使用して、USB レガシー デバイスに接続できます。 USB Type-C™ デバイスを、評価基板に実装済みの USB Type-C レセプタクルに接続できます。
- USB Type-C デバイスを、評価基板に実装済みの USB Type-C レセプタクルに接続可能
- USB3 TX および RX の送受信信号は HD3SS3220 を介して多重化され、USB Type-C ポートの両方向接続に対応します。
- 3220UFP-DGLEVM INT-0027 ボード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018/11/21 | |||
| 証明書 | 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |