HD3SS3220

アクティブ

DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ

製品詳細

Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 10000 Supply voltage (max) (V) 3.6, 5.5 Supply voltage (min) (V) 3, 4.5 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 10000 Supply voltage (max) (V) 3.6, 5.5 Supply voltage (min) (V) 3, 4.5 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RNH) 30 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート コントローラ
  • USB Type-C™ 仕様に準拠
  • 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
  • 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
  • モード構成
    • ホストのみ - DFP / ソース
    • デバイスのみ - UFP / シンク
    • デュアル ロール ポート - DRP
  • チャネル構成 (CC)
    • USB ポート接続の検出
    • ケーブルの向きの検出
    • ロール (役割) の検出
    • Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
  • アクティブ ケーブルの V(BUS) 検出および VCONN サポート
  • オーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリのサポート
    • HD3SS3220 - オーディオおよびデバッグ (UFP/DFP/DRP) のサポート
    • HD3SS3220L - オーディオ アクセサリなし、UFP としてデバッグ アクセサリのみ
  • Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
  • GPIO および I2C による構成制御
  • 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート コントローラ
  • USB Type-C™ 仕様に準拠
  • 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
  • 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
  • モード構成
    • ホストのみ - DFP / ソース
    • デバイスのみ - UFP / シンク
    • デュアル ロール ポート - DRP
  • チャネル構成 (CC)
    • USB ポート接続の検出
    • ケーブルの向きの検出
    • ロール (役割) の検出
    • Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
  • アクティブ ケーブルの V(BUS) 検出および VCONN サポート
  • オーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリのサポート
    • HD3SS3220 - オーディオおよびデバッグ (UFP/DFP/DRP) のサポート
    • HD3SS3220L - オーディオ アクセサリなし、UFP としてデバッグ アクセサリのみ
  • Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
  • GPIO および I2C による構成制御
  • 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲

HD3SS3220 は、DRP ポート コントローラ付きの USB SuperSpeed (SS) 2:1 マルチプレクサです。このデバイスは、USB Type-C を実装するエコシステム向けに、チャネル構成 (CC) ロジックと 5V VCONN ソースを提供します。HD3SS3220 は、ダウンストリーム側ポート (DFP)、アップストリーム側ポート (UFP)、またはデュアル ロール ポート (DRP) として構成できるため、あらゆるアプリケーションに理想的です。

HD3SS3220 が DRP モードの場合、Type-C 仕様に従って、自らを DFP または UFP として交互に提示します。CC ロジック ブロックは、USB ポートが接続されたかどうかとポートの役割を判断するため、CC1 および CC2 ピンのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を監視します。USB ポートが接続されると、CC ロジックはケーブルの向きも判定し、それに応じて USB SS マルチプレクサを構成します。最後に、CC ロジックは Type-C 電流モード (DFP および UFP モードでそれぞれデフォルト、中、高) をアドバタイズまたは検出します。

内蔵マルチプレクサの動的特性は非常に優れているため、SS 信号アイ ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタはわずかしか発生しない、スイッチングが可能です。このデバイスのスイッチ パスは、適応型同相電圧トラッキングを採用しており、RX チャネルと TX チャネルの同相電圧が異なるのにもかかわらず、同一のチャネルを形成します。

HD3SS3220 は、DRP ポート コントローラ付きの USB SuperSpeed (SS) 2:1 マルチプレクサです。このデバイスは、USB Type-C を実装するエコシステム向けに、チャネル構成 (CC) ロジックと 5V VCONN ソースを提供します。HD3SS3220 は、ダウンストリーム側ポート (DFP)、アップストリーム側ポート (UFP)、またはデュアル ロール ポート (DRP) として構成できるため、あらゆるアプリケーションに理想的です。

HD3SS3220 が DRP モードの場合、Type-C 仕様に従って、自らを DFP または UFP として交互に提示します。CC ロジック ブロックは、USB ポートが接続されたかどうかとポートの役割を判断するため、CC1 および CC2 ピンのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を監視します。USB ポートが接続されると、CC ロジックはケーブルの向きも判定し、それに応じて USB SS マルチプレクサを構成します。最後に、CC ロジックは Type-C 電流モード (DFP および UFP モードでそれぞれデフォルト、中、高) をアドバタイズまたは検出します。

内蔵マルチプレクサの動的特性は非常に優れているため、SS 信号アイ ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタはわずかしか発生しない、スイッチングが可能です。このデバイスのスイッチ パスは、適応型同相電圧トラッキングを採用しており、RX チャネルと TX チャネルの同相電圧が異なるのにもかかわらず、同一のチャネルを形成します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ搭載、USB Type-C DRP (デュアル・ロール・ポート) ポート・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Typical Application Issues for TUSB32x and HD3SS3220 CC Controller Devices 2021年 5月 24日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist for HD3SS3212 and HD3SS3220 2020年 3月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018年 11月 21日
技術記事 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
ホワイト・ペーパー USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート コントローラの評価基板

HD3SS3220 DFP ドングル評価基板は、DFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとして使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート コントローラの評価基板

HD3SS3220 UFP ドングル評価基板は、UFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HD3SS3220 IBIS MODEL

SLYM092.ZIP (27 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

HD3SS3220 S-Parameter Model

SLLM382.ZIP (66 KB) - S-Parameter Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00891 — USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン

TIDA-00891 は、UFP 実装向けの HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  HD3SS3220 を使用した PCB 設計を支援するためのリファレンス デザイン ファイルは、要求に応じて提供可能です。  レイアウト ファイルは、配線/配置ルールの図を含み、TUSB321A を実装する際のガイドラインとして使用できます。  このリファレンス デザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00890 — USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン

TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNH) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ