ADC08DJ5200RFEVM

ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板

ADC08DJ5200RFEVM

ご注文はこちら

概要

ADC08DJ5200RF 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ5200RF を評価するためのプラットフォームです。ADC08DJ5200RF は、低消費電力、8 ビット、デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型デジタル ダウン コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスも搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。

クロック シンセサイザである LMX2594 と JESD204B/C クロック ジェネレータである LMK04828 は ADC08DJ5200RFEVM に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。

ADC08DJ5200RF、LMX2594、LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

ADC08DJ5200RFEVM は、高速 FPGA メザニン カード (FMC+) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ キャプチャ ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。

特長
  • フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • 使いやすいソフトウェア GUI から USB インターフェイスを経由して、多様な構成の ADC08DJ5200RF と LMX2594 と LMK04828 を制御することが可能
  • 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J57EVM データ キャプチャ カード (別売り) との接続が容易

  • ADC08DJ5200RFEVM
  • 電源ケーブル
  • USB ケーブル

RF PLL とシンセサイザ
LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ4000RFEVM ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル チャネルまたは 8GSPS のシングル チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板 ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
ダウンロードオプション

SLVC767 ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2021/06/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ4000RFEVM ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル チャネルまたは 8GSPS のシングル チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板 ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/03/02
証明書 ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM TSW14J59EVM TSW14J59 評価基板

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。