ADC14X250EVM
ADC14X250 評価基板
ADC14X250EVM
概要
ADC14X250EVM は、TI の ADC14X250 A/D コンバータ (ADC) の評価に使用できる評価ボードです。ADC14X250 は、最大 250MSPS (毎秒メガ サンプル) のサンプリング レート動作に対応したシングル チャネルの 14 ビット ADC で、標準的な JESD204B 高速シリアル インターフェイス出力を採用しています。ADC14X250EVM は、TI の JESD204B データ キャプチャ カードである TSW14J56EVM、および高速データ コンバータ評価用の High Speed Data Converter Pro(HSDCPro)ソフトウェア ツールとシームレスな連携が可能です。
特長
- トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンド型信号源を接続可能
- 高速シリアル インターフェイス用の FPGA リファレンス クロックを生成する LMK04828 システム クロック ジェネレータ
- 超低ノイズ クロックで ADC の性能をテストする、デフォルトのトランス結合型クロック入力回路
- 標準的な FMC コネクタを介した高速シリアル データ出力
- USB コネクタと FTDI USB/SPI バス トランスレータを介したデバイス レジスタのプログラミング
USB ケーブル
フライング リード付電源ケーブル
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
評価ボード
ADC14X250EVM — ADC14X250 評価モジュール
ADC14X250EVM — ADC14X250 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac712 or www.ti.com/lit/xx/slac712/slac712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC712. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC14X250EVM User's Guide | 2015/11/17 | |||
| 証明書 | ADC14X250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |