ADS112U04EVM

ADS112U04 評価基板

ADS112U04EVM

ご注文はこちら

概要

ADS112U04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS112U04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS112U04 は 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに UART インターフェイスを搭載しています。ADS112U04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS112U04EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) を使用するとして、プロトタイプ開発期間の短縮と製品の迅速な市場投入を可能にします。

特長
  • ADS112U04 に必要なすべてのサポート回路が内蔵
  • デルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) で、構成と分析を迅速に実行可能
  • 入力、基準電圧、電源を構成可能
  • 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能

  • ADS112U04 EVM
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221E シングル イネーブル付き、高速 USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ

 

高精度 ADC
ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS112U04EVM — ADS112U04 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS112U04EVM ADS112U04 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS112U04EVM-DVCPKG — ADS112U04EVM デバイス・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

ADS112U04EVM-DVCPKG ADS112U04EVM デバイス・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1x2U04 Evaluation Module User's Guide 2017/05/23
証明書 ADS112U04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016/05/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。