TS3USB221E

アクティブ

シングル イネーブル付き、高速 USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ

製品詳細

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 12 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 12 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2.3V~3.6V の VCC で動作
  • スイッチ I/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • rON = 6Ω (最大値)
  • ΔrON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 7pf (最大値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • ESD 性能を試験済み:
    • 人体モデルで 7000V (JEDEC JS-001 準拠)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (JEDEC JS-002 準拠)
  • I/O ポートから GND への ESD 性能:
    • 12kV 人体モデル (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放電 (IEC 61000-4-2)
  • 高帯域幅:1GHz (標準値)
  • 2.3V~3.6V の VCC で動作
  • スイッチ I/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • rON = 6Ω (最大値)
  • ΔrON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 7pf (最大値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • ESD 性能を試験済み:
    • 人体モデルで 7000V (JEDEC JS-001 準拠)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (JEDEC JS-002 準拠)
  • I/O ポートから GND への ESD 性能:
    • 12kV 人体モデル (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放電 (IEC 61000-4-2)
  • 高帯域幅:1GHz (標準値)

TS3USB221E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB221E はすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、SON パッケージ (3mm × 3mm) と超小型の µQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

TS3USB221E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB221E はすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、SON パッケージ (3mm × 3mm) と超小型の µQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3USB221E シングル イネーブルと IEC レベル 3 ESD 保護を備えた High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 14日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS112C04EVM — ADS112C04 評価基板

ADS112C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS112C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS112C04 は 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに UART インターフェイスを搭載しています。ADS112C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS112C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS112U04EVM — ADS112U04 評価基板

ADS112U04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS112U04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS112U04 は 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに UART インターフェイスを搭載しています。ADS112U04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS112U04EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板

ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 評価基板

ADS122C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122C04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。ADS122C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS125H02EVM — ADS125H02 評価基板

ADS125H02 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS125H02 の評価するためのプラットフォームです。ADS125H02 は入力範囲の広い24ビット、19.2kSPS、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA、基準電圧、内部故障監視装置を内蔵しています。差動入力電圧範囲は ±20mV ~ ±15.5Vです。このセンサ対応 ADC は、重量計、歪みゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、非常に要求の厳しい測定向けの高精度ワンチップ測定ソリューションを実現します。

ADS125H02EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 評価モジュール

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129USBHS — ARM® Cortex®-M4F ベースの高速 TM4C129x マイコン向け USB High Speed のリファレンス デザイン

このデザインでは、外部の高速 USB PHY とのインターフェースに USB 2.0 コントローラを統合した TI の高性能 ARM® Cortex®-M4F ベースの TM4C129x マイクロコントローラ (MCU) を使用します。このデザインには、USB 高速とイーサネット間のデータ交換を可能にするソフトウェアが含まれています。このデザインには、CAN および UART シリアル インターフェイス用のトランシーバも搭載されており、ホストを従来の RS232 機器に接続したり、CAN バスに接続したりすることができます。また、UART、I2C、SSI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ