ADS1198ECGFE-PDK

ADS1198ECGFE-PDK フロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット

ADS1198ECGFE-PDK

ご注文はこちら

概要

The ADS1198ECG FE is a reference design for the ADS1198, a simultaneous sampling, 16-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1198 incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1198ECG FE can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection.

 

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Optional external reference circuits
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1194 ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド ADS1196 低消費電力、6 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド、ECG 用 ADS1198 心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order ADS1198ECGFE-PDK
  2. Download the ADS1198ECGFE-PDK user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1198ECGFE-PDK — ADS1198 パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1198ECGFE-PDK ADS1198 パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS1198ECGFE-PDK-SW — ADS1198ECGFE-PDK 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1198ECGFE-PDK ADS1198ECGFE-PDK フロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット

ADS1198ECGFE-PDK-SW ADS1198ECGFE-PDK 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1198ECGFE-PDK ADS1198ECGFE-PDK フロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADS1198ECGFE-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ADS1298ECGFE-PDK, ADS1198ECGFE-PDK (Rev. D) PDF | HTML 2016/01/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。