ADS1231REF

ADS1231 評価基板

概要

ADS1231REF は、ADS1231 24 ビットデルタシグマ、高精度、低ノイズの A/D コンバータを搭載するよう設計された回路基板です。このボードには、計量器のデジタイザに必要な回路全体とユーザーインターフェイスが含まれています。ADS1231 デバイスの一般的な評価に適しています。このボードは +5VDC と +3.3VDC で動作し、これらの電源は 2 個のオンボードレギュレータ U1 と U2 で生成します。マイコン MSP430F449 は、LCD コントローラ、ハードウェア SPI™ UART インターフェイス、多くのファームウェア乗算器の動作に必要なメモリを供給するために使用します。

 

特長
  • ファームウェアアップデートとリモートコントロール用 USB 接続
  • 電源は 9V バッテリまたは壁に接続する 9V アダプタから供給
  • 負荷セルと他の電圧源の接続
  • 超低消費電力用の設計
  • 8 桁のスターバースト LCD リードアウト
高精度 ADC
ADS1231 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 24 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1231REF — ADS1231REF 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1231REF ADS1231REF 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1231REF ADS1231 評価基板 ADS1232REF ADS1232 評価基板

ADS1X3XREF-SW ADS1x3xREF 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1231REF ADS1231 評価基板 ADS1232REF ADS1232 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADS1231REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ADS1x31REF User Guide (Rev. A) 2011/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。