ADS1292RECG-FE

ADS1292R デモ・キット

ADS1292RECG-FE

ご注文はこちら

概要

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1192 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1292RECG-FE — ADS1292R パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1292RECG-FE ADS1292R パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS1X92XEVM-SW — ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R デモ・キット

ADS1X92XEVM-SW ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R デモ・キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012/04/04