ADS131E08EVM-PDK

ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

ADS131E08EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS131E08EVM-PDK は、内蔵プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、内部リファレンス、オンボード発振器を備えた同時サンプリング 24 ビット デルタ シグマ (Δ Σ) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) ADS131E08 のデモ キットです。ADS131E08 は、産業用電源の監視と制御に一般的に必要な機能を内蔵していますが、8 チャネル、24 ビット ADC を必要とする各種のアプリケーションに適合できる柔軟性を備えています。ADS131E08EVM-PDK デモキットは、評価とシステム開発を迅速化するための設計を採用しています。

 

特長
  • ADS131E08 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェア
  • PHI コントローラは、デジタル入出力用の USB 2.0 (またはそれ以降) を介して ADS131E08 への便利な通信インターフェイスを提供します
  • Microsoft® Windows® 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析用のグラフィカル ツールが含まれています。また、このスイートには後処理のためにデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を備えています

  • 高性能ホストインターフェイス (PHI) コントローラ ボード
  • USB マイクロ B ~ USB-A ケーブル

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS131E04 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS131E06 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、6 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS131E08 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS131E08S 高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS131E08V2EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131E08V2EVM-PDK ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS131E08V2EVM-PDK-GUI — ADS131E08V2EVM-PDK GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS131E08EVM-PDK ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板
ダウンロードオプション

ADS131E08V2EVM-PDK-GUI ADS131E08V2EVM-PDK GUI software

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2025/05/16

EVM Software GUI

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS131E08EVM-PDK ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS131E08V2-EVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS131E08EVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/07/11
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS131E08 Performance Demonstration Kit (PDK) User's Guide (Rev. C) 2020/04/07
証明書 ADS131E08V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。