ADS5409EVM
ADS5409 デュアルチャネル、最大 900MSPS に対応する評価基板
ADS5409EVM
概要
ADS540x と ADS54T0x の各評価基板 (EVM) は、シングルチャネル / デュアルチャネル、12 ビット、500/800/900MSPS の A/D コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADS5401/02/03/04/07/09 と、シングルチャネル / デュアルチャネル、500/750MSPS の BTS (基地局) フィードバック / レシーバ IC である ADS54T01/T04/T02 の各性能を評価するための回路基板です。この ADC は複数のパラレル DDR LVDS 出力を採用しています。この評価基板 (EVM) を採用すると、クロック、アナログ入力、電源電圧のさまざまな条件を使用して ADS540x をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。ADS54T0x 評価基板 (EVM) は、高分解能出力のバーストを開始する目的で、この評価基板にトリガを供給するさまざまな方法に対応しています。
ADS540x EVM には、TI の高速 ADC データ・キャプチャ・カードである TSW1400EVM や TSW1405EVM との直接互換性があります。また、TSW1400 を使用して、ADS54T0x 評価基板 (EVM) にバースト・モード・トリガを供給することもできます。
特長
- トランス結合型アナログ入力パス
- DDR LVDS パラレル出力
- トランス結合型クロック入力パス
- TSW1400 または TSW1405 の各キャプチャ・カードと互換
- SPI アクセス向けの USB 制御
高速 ADC (10MSPS 超過)
詳細はこちら
- 評価ボード ADS5409EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADS5409EVM — ADS5409 デュアルチャネル、最大 900MSPS に対応する評価基板
ADS5409EVM — ADS5409 デュアルチャネル、最大 900MSPS に対応する評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac565 or www.ti.com/lit/xx/slac565/slac565.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC565. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS540x and ADS54T0x Evaluation Module | 2012/06/28 | |||
| 証明書 | ADS5409EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |