ADS8353Q1EVM-PDK

ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

ADS8353Q1EVM-PDK

購入

概要

The ADS8353-Q1 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8353-Q1, which is a 16-bit, 2-channel, simultaneous-sampling, successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with SPI interface.

ADS8353Q1EVM-PDK includes the ADS8353-Q1 evaluation board and the precision host interface (PHI) controller board, which enables the accompanying computer software to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB) for data capture and analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS8353-Q1 SAR ADC
  • USB powered; no external power supply required
  • Ships with PHI controller that provides convenient communication interface to ADS8353-Q1 over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 64-bit operating systems
  • Software suite includes graphical tools for
    • Data capture
    • Histogram analysis
    • Spectral analysis

  • ADS8353-Q1 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Precision ADCs
ADS8353-Q1 シングルエンド入力、車載、16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8353Q1EVM-PDK — ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS835XEVM-PDK-GUI — ADS835XEVM-PDK GUI Installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

ADS835XEVM-PDK-GUI ADS835XEVM-PDK GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 06 4 2023
lock Setup_ADS835x_EVM.exe  — 367719 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8353Q1EVM-PDK ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK) ADS8354EVM-PDK ADS8354 デュアル、16 ビット、同時サンプリング、SAR ADC パフォーマンス・デモ・キット (PDK)

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8354EVM-PDK and ADS8353Q1EVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8353Q1EVM-PDK User's Guide 2019年 1月 14日
データシート ADS8353-Q1 車載用、16 ビット、2 チャネル同時サンプリング、600kSPS のアナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 21日
証明書 ADS8353Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ