ADS8412EVM
ADS8412 評価モジュール
ADS8412EVM
概要
The ADS8412EVM is a full-featured EValuation Module for the operation of the ADS8412 analog to digital converter. The part is a high-speed SAR (successive approximation register); 16-bits of resolution, single channel, parallel interface ADC. The EVM has an on board signal conditioning circuit, an inverting gain of one amplifier, used to buffer and condition the incoming signal. This board also has a precise reference, buffered with a non-inverting operational amplifier. The digital input/outputs are buffered, while on board decoding can be used for stacking of multiple EVMs.
特長
- On board signal conditioning
- Onboard reference
- Input and Output Digital Buffers
- On board decoding for stacking multiple EVMs
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS8412EVM — ADS8412 評価モジュール
ADS8412EVM — ADS8412 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8402/ADS8406/ADS8412 EVM User's Guide (Rev. A) | 2004/09/14 | |||
| 証明書 | ADS8412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |