5-6KINTERFACE

5 ~ 6K インターフェイス評価基板

5-6KINTERFACE

ご注文はこちら

概要

インターフェイス ボードは、2 つのシグナル コンディショニング サイト、2 つのシリアル評価基板サイト、1 つのパラレル評価基板サイトで構成されています。インターフェイスの種類にかかわらず、5 ~ 6K インターフェイス ボードと互換性のあるすべての評価基板は、標準的なアナログ インターフェイスと標準的な電源コネクタを搭載しています。3 ポジションのねじ端子 J1 および J2 と、2 ポジションのねじ端子 J6、J8、J9、J11 により、すべてのサイトに配線された共通の電源バスにアクセス

5 ~ 6K インターフェイス ボードは、TI のデータ アクイジション製品評価のために、最大限の柔軟性をデータ コンバータのお客様に提供することを目的としています。インターフェイス ボードは、TMS320 クロスプラットフォーム ドーターカード仕様 (SPRA711) に規定されたガイドラインに従って、TMS320 シリーズのデジタル シグナル プロセッサ (DSP) と互換性のあるインターフェイスを維持

この評価基板は、設計者が TI の DSK を使用してボードを接続し、複数の TI コーデックと組み合わせることができる回路ボードです。

標準配送は 5 営業日以内にご利用いただけます。追加料金でお急ぎ便が利用可能です。

評価基板は NAFTA の適用除外の認定を受けていません。

入出力ケーブルと電源は付属していません。

高精度 ADC
ADS7861 デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ ADS8361 4 チャネル、シリアル出力、16 ビット、500kSPS、2 個の ADC ADS8422 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、4MSPS、パラレル ADC TLC2551 シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、12 ビット、400kSPS ADC TLC2552 シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、デュアルチャネル、自動掃引、12 ビット、400kSPS ADC TLC2555 シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、疑似差動、12 ビット、400kSPS ADC TLC3541 14 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、シングルエンド入力 TLC3545 14 ビット、200KSPS ADC、シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、疑似差動入力 TLC4541 16 ビット、200KSPS ADC、シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、シングルエンド入力 TLC4545 16 ビット、200KSPS ADC、シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、疑似差動入力 TLV2541 シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、12 ビット、200kSPS ADC TLV2542 シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、デュアルチャネル、自動掃引、12 ビット、200kSPS ADC TLV2545 12 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、疑似差動 TLV2553 パワーダウン機能搭載、12 ビット、200KSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC TLV2556 内蔵リファレンス付き、12 ビット、200KSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7731 +10V 内部リファレンスとシリアル I/F 搭載、16 ビット、シングルチャネル D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

5-6KINTERFACE 5-6K インターフェイス評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011/05/19
証明書 5-6KINTERFACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド 5-6 K Interface Board User's Guide (Rev. C) 2009/03/20
アプリケーション・ノート Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005/06/30
エラッタ Errata for SLAU104 EVM User's Guide 2004/03/16
アプリケーション・ノート Designing Modular EVMs for Data Acquisition Products 2003/11/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS1206M-EVM THS1206M 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。