AFE20408EVM

AFE20408 の評価基板

AFE20408EVM

購入

概要

AFE20408 評価基板 (EVM) は、AFE20408 デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE20408 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ監視 / 制御デバイスです。AFE20408 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) を搭載しており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。

特長
  • DAC の出力電圧範囲:0V ~ 10V と、-10V ~ 0V
  • 内部基準電圧
  • デジタル インターフェイスを選択可能:I²C と SPI
  • 高速出力スイッチング
  • 内蔵 ADC を使用して、電圧、電流、温度を監視

  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

統合型高精度 ADC と DAC
AFE20408 出力スイッチと電流センサ搭載、8 チャネル パワー アンプ モニタ / コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

AFE20408EVM-GUI AFE20408EVM GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.2
リリース日: 06 12 2024
lock AFE20408EVM-GUI.zip  — 332406 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
統合型高精度 ADC と DAC
AFE20408 出力スイッチと電流センサ搭載、8 チャネル パワー アンプ モニタ / コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
AFE20408EVM AFE20408 の評価基板

リリース情報

AFE20408EVM GUI software installer. Version 1.2 adds some ADC CCS channels to the High Level page.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense PDF | HTML 2024年 3月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) AFE20408 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 2月 1日
証明書 AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ