データシート
AFE20408
- 8 つのアナログ出力
- 8 つの単調性 DAC:1.22mV 分解能
- 自動構成される出力範囲:
- 正の出力電圧:0V~10V
- 負の出力電圧:-10V~0V
- 高い電流駆動能力
- 大きな容量性負荷を許容可能
- 出力オン / オフ制御スイッチ
- 高速スイッチング時間
- 低い抵抗
- マルチチャネル ADC モニタ
- 2 つの高電圧外部入力:0V~85V
- 2 つのハイサイド電流センス アンプ:最大 85V の同相電圧範囲
- ローカル温度センサ:±2.5℃誤差
- スタートアップおよびシャットダウン イベントの出力シーケンス制御
- 内部 2.5V 基準電圧
- SPI および I2C インターフェイス:1.65V~3.6V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I2C:16 個のターゲット アドレス
- 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
- 動作温度範囲:-55℃~+150℃
AFE20408 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスです。
AFE20408 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) をベースとしており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。ゲート バイアス スイッチは高速応答用に設計されており、適切な電源シーケンスを実現し、GaAs や GaN ディプリーション モード トランジスタを保護できます。
AFE20408 スーパーバイザは、高精度のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) をベースにしています。このデバイスには、2 つの高電圧入力、2 つのハイサイド電流センス アンプ、正確なオンチップ温度センサが搭載されています。
AFE20408 は機能が統合されており、動作温度範囲が広いため、パワー アンプ用のオールインワンのバイアス制御回路として最適です。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE20408 8 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 |
アプリケーション・ノート | Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE20408 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 | |||
証明書 | AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AFE20408EVM — AFE20408 の評価基板
AFE20408 評価基板 (EVM) は、AFE20408 デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE20408 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ監視 / 制御デバイスです。AFE20408 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) を搭載しており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The AFE20408EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AFE20408EVM through I2C and SPI.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。