AFE4432EVM

AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板

概要

AFE4432 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4432 を評価するためのプラットフォームです。AFE4432 は、最大 4 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 3 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。

特長
  • 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE4432 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • Micro-USB ケーブル
  • センサ ボード
  • 心拍モニタ (HRM) センサ ケーブル

バイオセンシング AFE
AFE4432 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO 搭載、超小型、超低消費電力、高い SNR、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

AFE4432EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE

サポート対象の製品とハードウェア

AFE4432EVM AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE4432EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。