ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

AFE4432

アクティブ

ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO 搭載、超小型、超低消費電力、高い SNR、統合型 AFE

製品詳細

Applications HRV, Hearables, Optical-HRM for wearables, SpO2, Vo2 max Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications HRV, Hearables, Optical-HRM for wearables, SpO2, Vo2 max Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 25 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 最大 12 位相セットの信号取得をサポート
  • 最大 4 個の LED と 3 個の PD をサポート
  • 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
  • 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
  • 正確で連続的な PPG モニタリング
    • ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:レシーバ:12µA (標準値)
    • 0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク・システム SNR により、高精度の SpO2 測定が可能
  • トランスミッタ:
    • LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
    • 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
    • LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
    • SpO2、多波長 HRM で 4 個の LED を同時にサポート
  • レシーバ:
    • 3 つの時間多重 PD 入力をサポート
    • 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
    • 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • ADC 出力におけるデジタル環境減算
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
  • 環境、LED の自動 DC キャンセル
  • サンプル深度 160 の FIFO
  • SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
  • 1.9mm × 1.8mm の DSBGA、0.35mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9V、Tx:3~5.5V
  • 最大 12 位相セットの信号取得をサポート
  • 最大 4 個の LED と 3 個の PD をサポート
  • 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
  • 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
  • 正確で連続的な PPG モニタリング
    • ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:レシーバ:12µA (標準値)
    • 0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク・システム SNR により、高精度の SpO2 測定が可能
  • トランスミッタ:
    • LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
    • 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
    • LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
    • SpO2、多波長 HRM で 4 個の LED を同時にサポート
  • レシーバ:
    • 3 つの時間多重 PD 入力をサポート
    • 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
    • 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • ADC 出力におけるデジタル環境減算
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
  • 環境、LED の自動 DC キャンセル
  • サンプル深度 160 の FIFO
  • SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
  • 1.9mm × 1.8mm の DSBGA、0.35mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9V、Tx:3~5.5V

AFE4432 は、心拍数モニタリング (HRM) や血中酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、4 つまでのスイッチング発光ダイオード (LED) と 3 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。AFE4432 には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 12 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ・オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、160 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。

AFE4432 は、心拍数モニタリング (HRM) や血中酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、4 つまでのスイッチング発光ダイオード (LED) と 3 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。AFE4432 には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 12 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ・オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、160 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AFE4460 アクティブ ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO 搭載、高い SNR、超低消費電力、統合型 AFE Same functionality with >116-dB dynamic range, 32 LEDs, automatic ambient cancellation, 1.8-V operation
AFE4462 アクティブ 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE Support for 16 LEDs, 4 PDs, >115-dB dynamic range, automatic ambient cancellation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE4432 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 24日
アプリケーション・ノート ウェアラブル アプリケーションにおける SPI 通信の問題と、スマート ウォッチ アプリケーションにおける AFE4xxx を使用した設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
製品概要 Photoplethysmography (PPG) With Integrated AFE for Optical Biosensing PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 Measuring Oxygen Saturation (SpO2) on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 14日
アプリケーション概要 Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE4432EVM — AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板

AFE4432 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4432 を評価するためのプラットフォームです。AFE4432 は、最大 4 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 3 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。

ドライバまたはライブラリ

AFE4432-DESIGN AFE4432 design files for high-performance smallest-size PPG AFE for hearables and wearables

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE4432 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO 搭載、超小型、超低消費電力、高い SNR、統合型 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
AFE4432EVM AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCH) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ