AFE44S30EVM

AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板

AFE44S30EVM

ご注文はこちら

概要

AFE44S30 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE44S30 デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE44S30 は、8 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。シリアル ペリフェラル インタフェース (SPI) を使用して FIFO を読み取ることができます。

また、AFE44S30 が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、SPI を使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。

AFE44S30EVM の目的は、AFE44S30 デバイスに関連する評価およびシステム開発活動を促進することです。

特長
  • 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE44S30 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE44S30 評価基板
  • ドーターボード (MHR041)
  • 3 フィート USB A オス + マイクロ B オス ケーブル (3025010-03)
  • HRM SpO2 ケーブル

バイオセンシング AFE
AFE44S30 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO と SPI 搭載、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE) AFE49I30 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO と I2C と ECG 搭載、超低消費電力、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

AFE44S30EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE44S30EVM — AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE44S30EVM AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。