AFE49I30
- Supports signal acquisition of up to 24 phases
- Flexible allocation of 6 LED, 4 PD in each PPG phase
- Synchronized PPG/ECG signal acquisition with each phase configurable as PPG or ECG, and at different data rates
- Synchronized PPG/ECG supports up to 1 kHz data rate
- ECG-only mode supports up to 4 kHz data rate
- PPG signal chain:
- System SNR up to 108-dB at 16 µA PD current
- Low current for continuous operation on a wearable device with a typical value: 15 µA for an LED, 20 µA for the receiver
- PPG Transmitter:
- Supports common anode LED configuration
- 8-Bit programmable LED current with range adjustable from 25 mA to 250 mA
- Mode to fire two LEDs in parallel with independent per-phase current control
- Programmable LED on-time per-phase
- Simultaneous support of 6 LEDs for SpO2, HRM, or multi-wavelength HRM
- PPG Receiver:
- Supports 4 time-multiplexed photodiode inputs
- 2 parallel receivers to sample two PD channels simultaneously
- Individual ambient offset subtraction DAC at each TIA Input with 8-bit per-phase control and range adjustable up to 255-µA
- Individual LED offset subtraction DAC at each TIA input with 5-bit per-phase control and
15.5-µA range - Close to 100 dB ambient rejection up to 10 Hz
- Noise filtering with programmable bandwidth
- Transimpedance Gain: 3.7 kΩ to 1 MΩ
- ECG Signal Chain
- 1-lead ECG with RLD output for bias
- INA gain programmable from 1.6 – 13
- <1 µVrms input noise (in a 1-150 Hz bandwidth) at 4-kHz sample rate
- Integrated 450 Hz Low Pass Filter
- AC, DC lead-off detect with 3.125-100 nA current and programmable interrupt
- Supports external clock and internal oscillator modes
- Option to acquire data synchronized with a system master clock
- Automatic cancellation of DC from ambient, LED
- FIFO with 128-sample depth
- I2C interface
- 2.6-mm × 2.1-mm DSBGA, 0.4-mm pitch
- Supplies: Rx: 1.7 V-1.9 V (LDO bypass); 1.9 V-3.6 V (LDO enabled), Tx: 3 V-5.5 V, IO: 1.7-3.6 V
- Supports operation with 2 supplies - 1.8 V, 5 V
The AFE49I30 is an analog front-end for optical bio-sensing/ PPG and ECG measurement applications. The device supports up to six switching light-emitting diodes (LEDs) and up to four photodiodes. Up to 24 signal phases can be defined and the PPG or ECG signals can be acquired from each phase in a synchronized manner.
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE49I30 Ultra-Small, Integrated AFE With FIFO for Multi-Sensor Wearable, Optical Heart-Rate Monitoring and Bio-sensing データシート | PDF | HTML | 2020年 4月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE44S30EVM — AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板
AFE44S30 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE44S30 デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE44S30 は、8 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の (...)
AFE49I30EVM — AFE49I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型 AFE の評価基板
AFE49I30 評価基板 (EVM) は、AFE49I30 製品に関連するシステム開発活動を促進および評価するためのプラットフォームです。AFE49I30 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) です。
AFE49I30 は、6 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートします。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) (...)
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。