AFE4950EVM

AFE4950 ウェアラブル光心拍モニタ向け、超小型統合型 AFE の評価基板

概要

AFE4950 評価基板 (EVM) は、AFE4950 製品に関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。AFE4950 は、PPG と ECG の各信号に関する同期形式の信号収集を実施するためのアナログ フロント エンド (AFE) です。AFE4950 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーションでも使用できます。

この ECG シグナル チェーンは、2 個または 3 個の電極を使用する構成をサポートしているほか、右脚駆動 (right-leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) バッファを内蔵しています。また、この ECG シグナル チェーンは、2 個 1 組の電極の間のインピーダンスを、連続的に低消費電力で監視する目的で再利用することもできます。

特長
  • 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE4950 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE4950 評価基板
  • Micro-USB ケーブル
  • HRM センサ ケーブル
  • ECG センサ ケーブル

バイオセンシング AFE
AFE4950 ウェアラブル光心拍モニタ / SpO2 向け、超小型、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

AFE4950EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring

サポート対象の製品とハードウェア

AFE4950EVM AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE4950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/10/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BSECUR-3P-ALGORITHMS B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。