データシート
AFE4950
- 最大 24 の PPG と 1 つの単極 ECG 信号の同時および同期取得をサポート
- 各相に 8 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
- ECG 信号チェーン:
- 最大 2kHz の単極 ECG 信号取得
- 第 3 の電極を駆動するための RLD 出力
- 入力ノイズ:0.7µVrms
- 最大 ±0.65V の差動 DC オフセットと ±0.55V の同相範囲をサポート
- プログラム可能な INA ゲイン:11、21
- 高速飽和回復機能を備えたハイパス・フィルタ
- 300Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
- AC、DC リードオフ検出:2.9nA ~ 92.5nA
- 低消費電力の連続リードオン検出
- インピーダンス信号チェーン
- 2 つの電極間のインピーダンスを低消費電力で連続的に監視
- 7MΩ の範囲
- 620kΩ で 300Ω のノイズ
- PPG トランスミッタ:
- LED 電流を 25mA~250mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
- 2 つの LED を並列に点灯するモード
- SpO2、多波長 HRM 向けに共通アノード構成の 8 個の LED をサポート
- PPG レシーバ:
- 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
- 各レシーバに対して 4 つの時分割フォトダイオード入力をサポート
- 各 TIA 入力での 8 ビットの環境オフセット減算 (256µA レンジ)
- 8 ビットの LED オフセット減算 DAC (64µA レンジ)
- TIA 入力での自動環境キャンセルと動的 LED DC キャンセル
- 約 100dB、最大 10Hz の環境除去率
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 正確な連続的心拍数モニタリング:
- 16µA の PD 電流で最大 109dB のシステム SNR
- ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作 (標準値):LED 15µA、レシーバ 20µA
- 外部クロックおよび内部発振器モード
- システムのマスター・クロックと同期したデータ取得
- サンプル深度 256 の FIFO
- SPI、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
- 2.6mm × 2.5mm DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧:Rx:1.7~1.9V (LDO バイパス)、1.9~3.6V (LDO 有効)、Tx:3~5.5V、IO:1.7~RX_SUP
AFE4950 デバイスは、ECG および PPG 信号の同期信号取得のためのアナログ・フロントエンド (AFE) です。このデバイスは、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング・アプリケーションでも使用できます。この ECG シグナル・チェーンは、2 個または 3 個の電極を使用する構成をサポートしているほか、右脚駆動 (Right leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) バッファを内蔵しています。また、この ECG シグナル・チェーンは、2 個 1 組の電極の間のインピーダンスを、連続的に低消費電力で監視する目的でも使用できます。
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE4950 ウェアラブル光心拍モニタ / SpO2 / 電子バイオセンシング向け、超小型、統合型 AFE データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 |
| 製品概要 | ECG and Cuffless Blood Pressure Monitoring With Integrated AFE | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
| 製品概要 | Photoplethysmography (PPG) With Integrated AFE for Optical Biosensing | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
| アプリケーション概要 | ECG Signal Acquisition on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Measuring Oxygen Saturation (SpO2) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |||
| アプリケーション概要 | Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |||
| アプリケーション概要 | Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
| 技術記事 | Solving 5 challenges of ECG signal acquisition in wearables | PDF | HTML | 2021年 7月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AFE4950EVM — AFE4950 ウェアラブル光心拍モニタ向け、超小型統合型 AFE の評価基板
AFE4950 評価基板 (EVM) は、AFE4950 製品に関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。AFE4950 は、PPG と ECG の各信号に関する同期形式の信号収集を実施するためのアナログ フロント エンド (AFE) です。AFE4950 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーションでも使用できます。
この ECG シグナル チェーンは、2 個または 3 個の電極を使用する構成をサポートしているほか、右脚駆動 (right-leg (...)
ドライバまたはライブラリ
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey は、強力で高精度の ECG (心電計) アルゴリズムで構成されたセットであり、コンシューマ、IoT、医療の各分野で、低消費電力でメモリの少ない次世代デバイスで使用できます。これらに該当するのは、スマートウォッチ、スマート衣料品、医療、車載、スマート・ホーム・デバイス、ハンドヘルド・デバイスです。HeartKey は、ユーザー ID、健康維持、健康管理などに関連する高度な機能で構成されています。数年にわたる調査研究の後、複数の社内エキスパートが開発を担当したこの独自アルゴリズム・セットは、FDA が承認した不整脈分析機能も搭載しています。HeartKey (...)
購入先:B Secur
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。