必要な追加ツール
AFE5803EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5803EVM を購入しないでください。
AFE5803EVM は、AFE5803 を評価するための利便性の高いプラットフォームを実現します。AFE5803 は、8 チャネルのフル統合型アナログ フロント エンド (AFE) です。評価基板 (EVM) キットには、ユーザー ガイド、ソフトウェア、USB ケーブルが付属しており、ボードは包括的な組み立てを実施した状態で出荷されます。開発ユーザーは、測定しようとする入力信号を、信号ジェネレータから入力する必要があります。AFE5803 の LVDS データ ストリームからデータが出力されます。開発ユーザーは、接続先を用意し、このデータを分析する方法を用意する必要があります。
と通信
AFE5803EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5803EVM を購入しないでください。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE5803EVM User Guide (Rev. B) | 2015/03/05 | |||
| 証明書 | AFE5803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |