必要な追加ツール
AFE5807EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5807EVM を購入しないでください。
AFE5807EVM は、AFE5807 を評価するための利便性の高いプラットフォームを実現します。AFE5807 は、スペクトル ドップラー超音波機器向け、連続波 (CW) ドップラー ミキサ内蔵、8 チャネルのフル統合型 AFE (アナログ フロント エンド) です。評価基板 (EVM) キットには、ユーザー ガイド、ソフトウェア、USB ケーブルが付属しており、ボードは包括的な組み立てを実施した状態で出荷されます。開発ユーザーは、測定しようとする入力信号を、信号ジェネレータから入力する必要があります。AFE5807 の LVDS データ ストリームからデータが出力されます。開発ユーザーは、接続先を用意し、このデータを分析する方法を用意する必要があります。
AFE5807EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5807EVM を購入しないでください。
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE5807EVM (Rev E) Evaluation Module. (Rev. B) | 2015/03/05 | |||
| 証明書 | AFE5807EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |