AFE7700EVM

AFE7700 クワッドチャネル、汎用、600MHz ~ 6GHz RF トランシーバの評価基板

AFE7700EVM

購入

概要

AFE7700 評価基板 (EVM) は、AFE7700 統合型 RF トランシーバの評価に使用できる基板です。AFE7700 は、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックと局部発振器 (LO) を生成するための複数のフェーズ ロック ループ (PLL) と複数の電圧制御発振器 (VCO) を統合しており、LO の周波数は 600MHz ~ 6GHz の範囲で調節可能です。

この標準的な EVM は、特に 600MHz ~ 2700MHz をサポートするために、複数の RF バランを搭載しています。AFE7700 製品は、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。

AFE7700EVM は LMK04828 クロック ジェネレータも搭載しており、リファレンス クロックと sysref を AFE とキャプチャ カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックまたはチャネル周波数 (2 x LO) の供給に対応しています。

このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56EVM と TSW14J57EVM であり、いずれも別売り) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。

特長
  • AFE7700 統合型トランシーバを評価
  • JESD204B/C とのデジタル インターフェイスを簡略化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
  • 複数のデバイスと同期するための JESD サブクラス 1
  • オプションの外部供給にも対応したオンボードのクロック供給ソリューション
  • オンボードのパワー マネージメント機能

  • AFE7700 評価基板
  • USB ケーブル
  • 電源ケーブル

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54424 4.5V ~ 17V 入力、電流モード、4A SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ

 

RF トランシーバ
AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

EVM ユーザー ガイド、設計ファイル、ソフトウェア、その他のサポート情報を用意しています。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE7700EVM — AFE7700 クワッド・チャネル、汎用 RF サンプリング・トランシーバ評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ