ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54424

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、電流モード、4A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00058 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00058 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNV) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
  • 14.1mΩおよび6.1mΩのMOSFETを内蔵
  • 過渡応答が高速なピーク電流モード制御
  • 200kHz~1.6MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V±0.85%の基準電圧
  • 0.6V~12Vの出力電圧範囲
  • ヒカップ電流制限
  • プリバイアス出力電圧への安全なスタートアップ
  • 調整可能なソフトスタートおよび電源シーケンシング
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • シャットダウン時電流: 3µA
  • 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
  • 出力過電圧保護
  • 非ラッチ型サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作時接合部温度: -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54424を使用するカスタム設計を作成
  • 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
  • 14.1mΩおよび6.1mΩのMOSFETを内蔵
  • 過渡応答が高速なピーク電流モード制御
  • 200kHz~1.6MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V±0.85%の基準電圧
  • 0.6V~12Vの出力電圧範囲
  • ヒカップ電流制限
  • プリバイアス出力電圧への安全なスタートアップ
  • 調整可能なソフトスタートおよび電源シーケンシング
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • シャットダウン時電流: 3µA
  • 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
  • 出力過電圧保護
  • 非ラッチ型サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作時接合部温度: -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54424を使用するカスタム設計を作成

TPS54424は完全な機能を持つ17V、4Aの同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™QFNパッケージで供給されます。

小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。

ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。

パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。

専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。

TPS54424は完全な機能を持つ17V、4Aの同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™QFNパッケージで供給されます。

小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。

ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。

パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。

専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS54824 アクティブ HotRod™ QFN 封止、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Pin-to-pin version with 8-A output current.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS543320 アクティブ 4V ~ 18V、3A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller solution size
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84424 アクティブ コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール Module option featuring an integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54424 4.5V~17V入力、4A、同期整流SWIFT™降圧型コンバータ、電流モード制御搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
アプリケーション・ノート Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018年 11月 16日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日
ホワイト・ペーパー Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
Analog Design Journal Reducing noise on the output of a switching regulator 2018年 1月 4日
アプリケーション・ノート HotRod QFN Application Note 2014年 4月 9日
アプリケーション・ノート Ultra Small 5A, Adjustable Output Reference design using TPS54620 2010年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板

TPS54424EVM-779 は、4A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  TPS54424 は、同期整流降圧コンバータであり、両方のパワー MOSFET を内蔵してソリューション サイズを最小化するとともに、全負荷時に高い効率を実現します。固定周波数でピーク電流モード制御を使用し、サイクル期間とオン時間のジッタ (ゆらぎ、ばらつき) を最小化します。強制連続導通モード (FCCM) は軽負荷時にスイッチング周波数を固定し、軽負荷への移行、または軽負荷からの移行の際に高速過渡応答を実現できるようにします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54424 PSpice Transient Model

SLVMC62.ZIP (93 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54424 TINA-TI Average Reference Design

SLVMCN3.TSC (153 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54424 TINA-TI Average Spice Model

SLVMCN4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01510 — DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、高い電源密度を得るために、2面のDC/DCレイアウトをデザインする正しい方法を紹介します。このデザイン ガイドでは、一般的な失敗と、それらを回避する方法に加えて、TPS54824デバイスを2面レイアウトに正しく実装すれば性能低下は起きないことを示すテスト結果を記載します。このデザインでは、TPS54824 降圧コンバータの 8A 出力が大きすぎる場合、ピン互換の代替品である 4A の TPS54424 デバイスも使用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNV) 18 Ultra Librarian