AMC23C14EVM

AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C14EVM

ご注文はこちら

概要

AMC23C14 評価基板 (EVM) は、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C14 の開発向けプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

特長
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
  • スレッショルドが調整可能なデュアル ウィンドウ コンパレータ
  • 正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ モードをサポート
  • 閾値調整用の 100µA リファレンス
  • 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
AMC23C14 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C15 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C15-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC23C14EVM AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/11/15
アプリケーション・ノート 絶縁型の低電圧および過電圧検出回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/24
証明書 AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity 2021/11/12

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AMC23C10EVM AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板 AMC23C11EVM AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板 AMC23C12EVM AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。