AMC23C15
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
- ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- デュアル ウィンドウ コンパレータ
- ウィンドウ コンパレータ 1:±5mV~±300mV 可変スレッショルド
- ウィンドウ コンパレータ 2:±60mV 固定スレッショルド
- 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モードをサポート:
- Cmp0:600mV~2.7V 可変スレッショルド
- Cmp2:60mV 固定スレッショルド
- Cmp1 および Cmp3:ディセーブル
- スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
- トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
- オープン ドレイン出力
- 伝搬遅延:280 ns (標準値)
- 「高 CMTI:15V/ns (最小値)
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
AMC23C15 は、応答時間が短いデュアル絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。
2 つのコンパレータは 0V を中心とするウィンドウを備えています。つまり、正または負の方向のスレッショルドを入力が超えると、コンパレータはトリップします。第 1 のコンパレータのスレッショルドは ±60mV 固定です。第 2 のコンパレータは、1 つの外付け抵抗でスレッショルドを ±5mV~±300mV の範囲に調整できます。
AMC23C15 は、正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ モードもサポートしています。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V に設定できます。このモードは、正電圧電源を監視するのに特に便利です。
AMC23C15 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC23C15 デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ・コンパレータ、可変スレッショルド付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 9日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) | 2026年 1月 8日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia | 2025年 2月 26日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan | 2025年 2月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen | PDF | HTML | 2024年 7月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module
The AMC-AMP-200A-EVM is an isolated current-sensing evaluation module designed for ±200A shunt-based current sensing. This EVM allows users to sense up to ±500A peak current through an external shunt resistor while measuring the isolated output through the isolation barrier of the (...)
AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板
AMC23C14EVM — AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C14 評価基板 (EVM) は、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C14 の開発向けプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。