AMC3302EVM

AMC3302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

概要

AMC3302 評価基板 (EVM) は、AMC3302 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを内蔵した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3302 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。

特長
  • ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
  • 強化絶縁型アンプ7kV ピーク、10kV サージ
  • 41 の固定ゲイン
  • ±50mV の入力範囲
絶縁型アンプ
AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC3302EVM AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2022/01/13
証明書 AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。