AMC3306EVM
AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC3306EVM
概要
AMC3306 評価基板 (EVM) は、AMC3306 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3306 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
完全な回路説明、回路図、部品表(BOM)はユーザー ガイドに含まれています。
特長
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁モジュレーター:7kV ピーク、10kV サージ
- ±250mV の入力範囲
- 分解能 16 ビットのデルタ シグマ変調器
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型モジュレータの評価基板
AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型モジュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/23 | ||
| 証明書 | AMC3306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/06 |