AMC3306M25-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
- シャント抵抗を使用する電流測定用に最適化された入力電圧範囲 (±250mV)
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±50µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 「高 CMTI:75kV/µs (最小値)
- システム レベル診断機能
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
AMC3306M25-Q1 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。この容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の作動電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC3306M25-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。
デジタル フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用して 、ビットストリームを間引きます。このデジタル フィルタを使用することで、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック レンジで 16 ビットの分解能が得られます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC3306 評価基板 (EVM) は、AMC3306 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3306 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
完全な回路説明、回路図、部品表(BOM)はユーザー ガイドに含まれています。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点