AMC7834EVM
AMC7834 12 ビット統合型パワー アンプ アナログ モニタ / 制御 (AMC) システムの評価基板
AMC7834EVM
概要
AMC7834EVM (評価基板) は、12 ビット AMC デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。 電流、温度、電圧を監視できる高集積の低消費電力アナログ監視 / 制御システムである AMC7834 を搭載しています。 この AMC は、マルチチャネル ADC、DAC、ハイサイド電流センス アンプを内蔵しており、+4V から最大 60V の同相電圧に対応します。 この評価基板は包括的な評価キットで、SDM-USB-DIG を搭載しているほか、Microsoft Windows™ XP および Windows™ 7 オペレーティング システムと互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。
特長
- 4 個のバイポーラ DAC (-4 ~ 1V、-5 ~ 0V、および 0 ~ 5V)
- 4 個のユニポーラ DAC (0 ~ +5V、2.5 ~ +7.5V)
- 4 個の外部アナログ入力:0 ~ +2.5V 範囲
- 4 個のハイサイド電流センス アンプ
- 2 個のリモート温度ダイオード ドライバ
- Labview ベース PC 評価ソフトウェア
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC7834EVM — AMC7834 12 ビット統合型パワー・アンプ・アナログ・モニタ / 制御(AMC)システムの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) | 2016年 5月 9日 | |||
証明書 | AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Monitor and Control System with Temperature, Current and Voltage Supervision Capabilities データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 3月 17日 |