BDE-3P-BW3501X
概要
BDE-BW3501 は、TI の SimpleLink™ Wi-Fi システムオンチップ CC3501 をベースとした、2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® LE 対応のコンボ ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) モジュール シリーズです。このモジュールシリーズは、RTOS ソフトウェアを使用した、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのピークスループット要件は最大 20Mbps です。BDE-BW3501 は、小型の PCB フットプリントと低コストのために高度に最適化された部品表により、IoT 向け組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現する優れた選択肢です。また、このモジュールは Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11 ac) と下位互換性があります。
特長
- 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth LE コンボ ワイヤレス マイコン モジュール。
- 3 つのアンテナ オプション:
- 外部アンテナ用 ANT ピン。
- 外部アンテナ用 U.FL コネクタ。
- 内蔵 PCB パターン アンテナ
- バリエーションモジュールによって異なるメモリサイズ:
- フラッシュ 4MB、オプションの PSRAM 0MB
- フラッシュ 8MB、オプションの PSRAM 0MB
- フラッシュ 16MB、オプションの PSRAM 0MB
- フラッシュ 4MB、オプションの PSRAM 2MB
- フラッシュ 8MB、オプションの PSRAM 2MB
- フラッシュ 16MB、オプションの PSRAM 2MB
- フラッシュ 4MB、オプションの PSRAM 8MB
- フラッシュ 8MB、オプションの PSRAM 8MB
- フラッシュ 16MB、オプションの PSRAM 8MB
- 動作温度:-40 ~ 85℃。
- LGA パッケージ:
- 14 x 14 x 2mm (ANT ピン)。
- 14 x 19 x 2mm (U.FL / PCB パターン)。
- 法規制の順守:FCC、IC、CE-RED、MIC/TELEC
Wi-Fi 製品
画像の提供元:BDE Technology Inc.
購入と開発の開始
ドーター・カード
BDE-BW3501AX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna
BDE-BW3501AX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna
ドーター・カード
BDE-BW3501NX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin
BDE-BW3501NX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin
ドーター・カード
BDE-BW3501UX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector
BDE-BW3501UX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BDE Technology Inc.。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。