(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
BDE Technology Inc.
ワイヤレス コネクティビティ ソリューション プロバイダ

BDE Technology は、2009 年に米国イリノイ州シカゴで設立されました。同社はワイヤレス技術を専門としており、特に Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energy、Zigbee、Thread、Sub-1 GHz、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Matter、RFID、NB-IoT などに注力しています。BDE は、世界中の OEM、システム インテグレータ、デバイス メーカ、ソリューションプロバイダに対し、ワイヤレス IoT モジュールおよびソリューションを提供することに注力しています。
BDEは、テキサス インスツルメンツ (TI) の認定を受けたサードパーティ モジュール プロバイダです。BDE は TI のワイヤレス モジュールを幅広く提供しています。BDE は、TI の各ワイヤレス IC をベースにした一連のモジュールを開発しています。BDE は TI のワイヤレス事業部と緊密に連携し、モジュール開発の進捗をチップの進捗と同期させています。これらのモジュールは、IC と同時にサンプリングされ、市場にリリースされます。
BDE は、Bluetooth SIG 推奨のサービス プロバイダであり、事前認定部品、OEM 製品、ODM 製品、リファレンス デザイン、ソフトウェア アプリケーション開発を提供しています。
BDE の革新的な製品と、無線モジュール、「HW/SW カスタム設計サービス」、「認証サービス」、そして世界クラスの専門知識を含む卓越したサービスを活用することで、お客様は開発期間の短縮、設計上の不確実性の低減、市場リスクの軽減、コストの最小化を実現し、より競争力のある製品を迅速に市場投入できます。BDE の柔軟性に優れ、高度に統合された製品およびソリューションは、「産業オートメーション」、「医療・ヘルスケア」、「自動車」、「スマートエネルギー」、「スマート ビルディング」、「ホーム自動化」、「スポーツ&フィットネス」、「コンシューマ エレクトロニクス」など、さまざまな IoT デバイスやアプリケーションにおいて、最も厳しい要件にもカスタマイズ対応が可能です。
-
+1-312-379-9589
- パートナーへのお問い合わせ
- www.bdecomm.com
- ドーター・カード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 日本
- 67 E Madison St
- #1603A
- Chicago, Illinois, 60603
- United States of America
参照情報
BDE-3P-BD2564CX — BDE BD2564Cx ワイヤレス モジュール
BDE-3P-BD2564Cx モジュールは、TI の CC2564C をベースにした Bluetooth 5.1 BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) デュアルモード トランシーバ モジュールです。このモジュールは、最大 +10dBm の送信電力と最大 -93dBm の受信感度でクラス最高の RF 性能を実現します。認定取得済みでロイヤルティ無料のデュアルモード Bluetooth 5.1 プロトコル ソフトウェア スタックおよびプロファイルと、さまざまなサンプル (...)
BDE-3P-BDM209B — BDE BDM209B dual-mode Bluetooth® module
BDE-BDM209B is a Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR), Enhanced Data Rate (EDR) and Low Energy (LE) Dual-Mode module.
The module offers Bluetooth Classic and Bluetooth LE radio (CC2564C) from Texas Instruments (TI) and an ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU (STM32L431). It integrates all required (...)
BDE-3P-BW330X — BDE BW330x ワイヤレス モジュール
BDE-3P-BW330x モジュールは、TI の CC3301/CC3300 をベースにした 2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ オプションがあります。外部アンテナ用の ANT (...)
BDE-3P-BW335X — BDE BW335x ワイヤレス モジュール
BDE-3P-BW335x モジュールは、TI の CC3351/CC3350 をベースにした 2.4GHz および 5GHz デュアルバンド Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ (...)
BDE-3P-BW3501X — TI CC3501E wireless MCU modules
BDE-3P-BW3551X — TI CC3551E ワイヤレス マイコン モジュール
BDE-3P-LE2340 — BDE LE2340 ワイヤレス モジュール
BDE-3P-LE2340 modules are Bluetooth® 5.3 Low Energy wireless modules based on the CC2340R. With their low cost and exceptional RF and power consumption performance, these modules are ideal for applications that are cost-sensitive and require extended battery life. Multiple variants are available to (...)
BDE-3P-SUB1GHZ — BDE Sub-1GHz モジュール
BDE Technology, Inc. は、TI 認証済みのサード パーティー モジュール プロバイダです。Sub-1GHz ワイヤレス接続製品である TI の CC1XXX をベースとする BDE の各種モジュールを使用すると、開発サイクルの短縮、設計の不確定性の低減、製品コストの削減、競争力のある製品の効率的なリリースを実現しやすくなります。BDE は、Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty、ワイヤレス M-Bus などの各種超低消費電力ワイヤレス通信テクノロジーを、世界各地の OEM (メーカー各社)、システム インテグレータ、デバイス メーカー、ソリューション (...)