BOOSTXL-AFE031-DF1
SunSpec 互換 PLC BoosterPack™
BOOSTXL-AFE031-DF1
概要
BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ フロント エンド デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。
特長
- SunSpec 緊急遮断機能アプリケーション向けの AFE031 ベース PLC 送信回路
- 過熱保護と過電流保護機能を持つ統合型電源ライン ドライバ
- 大きい出力スイング:1.5A 時 12Vpp、15VDC 電源
- プログラマブル Tx/Rx フィルタおよびゲイン制御機能
- C2000Ware 送信および受信のサンプル
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide | 2019/06/17 | ||||
| 証明書 | BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/25 |