ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62177

アクティブ

スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000048 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000048 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:4.75~28V
  • 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • アクティブな出力放電
  • パワー・グッド出力
  • 出力電流:500mA
  • 出力電圧範囲:1V~6V
  • スイッチング周波数:標準1MHz
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 低電圧誤動作防止
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:4.75~28V
  • 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • アクティブな出力放電
  • パワー・グッド出力
  • 出力電流:500mA
  • 出力電圧範囲:1V~6V
  • スイッチング周波数:標準1MHz
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 低電圧誤動作防止
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給

TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。

4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。

TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。

静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。

TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。

TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。

4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。

TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。

静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。

TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62172 アクティブ 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ A similar product with a 17-V input range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート スリープ・モード搭載、28V、0.5A 降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using the TPS62175 in an Inverting Buck Boost Topology (Rev. A) 2013年 10月 2日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62175 Output Filter 2012年 10月 17日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-AFE031-DF1 — SunSpec 互換 PLC BoosterPack™

BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ フロント エンド デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール

Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62177 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM733A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

PWR098A Gerber files

SLVC453.ZIP (281 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00226 — 32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ

Serial communications have been widely used in grid infrastructure equipments. But the limitation of transmission distance and bandwidth of serial communication leads to demand for a more flexible and high-speed method to meet modern smart grid network migration. Ethernet has been accepted as an (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050012 — Power DUOソース、200W USB-C PDのリファレンス デザイン

Power DUO ソース 200W USB-C PD のリファレンス デザインは、包括的な USB PD ソース リファレンス デザインで、ユーザーは PD のソース電圧を選択できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 デバイスをベースとするフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックとで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060001 — SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AFE031 PLC (電力線通信) アナログ フロント エンドと C2000 MCU を接続し、周波数シフト キーイング (FSK) を使用する有線接続インターフェイス経由でデータを送受信します。このデザインは、FSK (fM:131.25KHz および fS:143.75KHz) を使用して特定の 33 ビット ワード パケットを送信する SunSpec 標準プロトコルを示すものです。ソーラー インバータから光電池 (PV) モジュールへの通信を行う統合システム ソリューションで、キープアライブ信号を供給することが目的です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン

QVGA ディスプレイ パネル付きのネットワーク カメラと組込み Web サーバーを実装した、リモート監視のためのリファレンス デザインです。  Web サーバーのメモリ フットプリントは 250KB で、追加のカスタム化を行う場合でも、TM4C129x マイコンで十分な量のメモリを利用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129XSDRAM — 高性能マイコン上の SDRAM メモリのインターフェイス

このリファレンス デザインでは、SDRAM メモリを高性能マイコンである TM4C129XNCZAD に実装し、インターフェイスを確立する方法を紹介します。この実装は、マイコンの EPI インターフェイスを使用して 60MHz の 256Mbit SDRAM を接続することで可能になります。これにより、開発者は高速 LCD パネルと接続する際に、コードとデータ用の追加メモリを実装できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00203 — 32 ビット ARM Cortex-M4F マイコンを使用する小型 CAN - イーサネット コンバータ、リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TM4C129XNCZAD 32 ビット ARM® Cortex™ --M4F マイコンを使用した、小型フォーム ファクタのコントローラ アクセス ネットワーク (CAN) イーサネット間コンバータを実現します。このリファレンス デザインは IEEE 802.3 規格に準拠した 10/100 Base-T をサポートしており、産業用ドライブの監視および制御、ならびに監視制御・データ収集システム (SCADA) システムでの使用に適しています。同一ハードウェアを用いて、ファームウェアを簡単に変更することで CAN (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、リモート・センサ監視、Web ベースおよび LCD ダッシュボードによるイーサネット設定、気象 Web サイトにインターフェイス接続する対応アプリケーションなど、さまざまなイーサネット対応および LCD 対応アプリケーションの実例を提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian