BQ24210EVM-678

評価モジュール、BQ24210 用、800mA、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー太陽光充電器

BQ24210EVM-678

ご注文はこちら

概要

The BQ24210EVM-678 assists users in evaluating the bq24210 solar chager. The EVM is also called the HPA678. The manual includes the BQ24210EVM-678 bill of materials, board layout, and schematic. The bq24210 series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted at space-limited portable applications. The high input voltage range with input overvoltage protection supports low-cost unregulated adapters. The input voltage regulation loop with programmable input voltage regulation threshold make it suitable for charging from alternative power sources, such as solar panel or inductive charging pad. The IC has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. This user's guide describes the features and operation of the BQ24210EVM-678.

特長
  • Evaluation Module for bq24210
  • 800mA, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Solar Charger with Power Path
  • Resistor-programmable setting for charge current and input voltage dynamic power management
  • LED Indication for Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose - Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available - Easy to Change Setting
バッテリ チャージャ IC
BQ24210 800mA、シングル入力、シングル セル リチウムイオン ソーラー バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24210EVM-678 — 評価モジュール、BQ24210 用、800mA、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー太陽光充電器

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24210EVM-678 評価モジュール、BQ24210 用、800mA、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー太陽光充電器

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 800-mA, SIngle-Input, Single-Cell Battery Solar Charger w/Power Path (Rev. B) 2015/11/10
証明書 BQ24210EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。