BQ24210
- Input Voltage Dynamic Power Management Feature (VBUS_DPM)
- Selectable Battery Tracking Mode to Maximize the Charge Rate
from Solar Panel Using DPM Feature - Load Mode to Support Loads Connected at VBUS Pin
- 20-V Input Rating, With Overvoltage Protection (OVP)
- 1% Battery Voltage Regulation Accuracy
- Current Charge up to 800 mA With 10% Charge Current Accuracy
- Thermal Regulation Protection for Output Current Control
- Low Battery Leakage Current
- BAT Short-Circuit Protection
- NTC Input Monitoring
- Built-In Safety Timer With Reset Control
- Status Indication – Charging/Power Present
- Available in Small 2-mm × 3-mm 10-Pin WSON Package
The bq24210 device is a highly integrated Li-Ion linear charger targeted at space-limited portable applications. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current and constant voltage with an IC thermal protection and safety timer. The charge current value is programmable through an external resistor.The high input voltage range with input overvoltage protection supports low-cost unregulated adapters. The input voltage regulation loop with programmable input voltage regulation threshold make it suitable for charging from alternative power sources, such as solar panel or inductive charging pad. Furthermore, when no input source is present, the IC has a load mode to power peripherals by connecting the battery to the VBUS. Load mode has current limiting function to prevent overload.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq24210 800-mA, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Solar Charger データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 1月 14日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | 800-mA, SIngle-Input, Single-Cell Battery Solar Charger w/Power Path (Rev. B) | 2015年 11月 10日 | ||||
| ユーザー・ガイド | User's Guide for Fuel Tank BoosterPack | 2014年 1月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24210EVM-678 — 評価モジュール、BQ24210 用、800mA、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー太陽光充電器
The BQ24210EVM-678 assists users in evaluating the bq24210 solar chager. The EVM is also called the HPA678. The manual includes the BQ24210EVM-678 bill of materials, board layout, and schematic. The bq24210 series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted at (...)
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — 低消費電力オリエンテーション・トラッカ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。