BQ24640EVM

BQ24640 評価モジュール、マルチセル、同期整流、スイッチモード・バッテリー・チャージャ

概要

Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640. the bq24600 is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller. The bq24620 is highly integrated switch-mode battery charge controller designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. The bq24640 is highly integrated super capacitor switch-mode charge controller. The devices offer a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The bq24600/bq24620 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated when the current reaches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The bq24600/bq24620 automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

特長
  • Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • User-programmable up to 26V Battery Voltage
  • AC Adapter Operating Range 5V to 28V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up.
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
バッテリ チャージャ IC
BQ24640 スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24640EVM — BQ24640 評価モジュール、マルチセル、同期整流、スイッチモード・バッテリー・チャージャ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24640EVM BQ24640 評価モジュール、マルチセル、同期整流、スイッチモード・バッテリー・チャージャ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger, EVM (HPA421) 2010/02/18
証明書 BQ24640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。