BQ24640
- Charge Super Capacitor Pack From 2.1 V to 26 V
- CC/CV Charge Profile From 0 V Without
Precharge - 600-kHz NMOS-NMOS Synchronous Buck
Controller - Over 90% Efficiency for up to 10-A Charge
Current - 5-V to 28-V VCC Input Voltage Range
- Accuracy
- ±0.5% Charge Voltage Regulation
- ±3% Charge Current Regulation
- High Integration
- Internal Loop Compensation
- Internal Digital Soft Start
- Safety
- Input Overvoltage Protection
- Capacitor Temperature Sensing Hot and Cold
Charge Suspend - Thermal Shutdown
- Status Outputs
- Adapter Present
- Charger Operation Status
- Charge Enable Pin
- 30-ns Driver Dead Time and 99.5% Maximum
Effective Duty Cycle - Automatic Sleep Mode for Low Power
Consumption- <15-µA Off-State Super Capacitor Discharge
Current - <1.5-mA Off-State Input Quiescent Current
- <15-µA Off-State Super Capacitor Discharge
- APPLICATIONS
- Memory Backup Systems
- Industrial UPS Systems and Power Transient Buffering
- Bridge Power to Buffer the Battery
All other trademarks are the property of their respective owners
The bq24640 device is a highly integrated switched-mode super capacitor charge controller. The device offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current, voltage regulation, and charge status monitoring.
The bq24640 charges a super capacitor in two phases: constant current and constant voltage (CC/CV). The device can charge super capacitors from 0 V with current set on the ISET pin. When the super capacitor voltage reaches the programmed target voltage, charge current begins tapering down.
The bq24640 enters a low-current sleep mode
(<15 µA) when the input voltage falls below the output capacitor voltage.
The bq24640 has an input CE pin to enable and disable charge, and the STAT and PG output pins report charge and adapter status. The TS pin on the bq24640 monitors the temperature of the capacitor and suspends charge during hot and cold conditions.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq24640 High-Efficiency Synchronous Switched-Mode Super Capacitor Charger データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 31日 | ||
| アプリケーション・ノート | How to Quickly and Safely Charge Supercapacitors | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers | 2019年 12月 31日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24640EVM — BQ24640 評価モジュール、マルチセル、同期整流、スイッチモード・バッテリー・チャージャ
Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640. the bq24600 is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller. The bq24620 is highly integrated switch-mode battery charge controller designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. The bq24640 is (...)
PMP7327 — 28Vdc Input Super Cap Charger with Boost Converter for Bus Holdup
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RVA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。