BQ25180EVM
BQ25180 パワー パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン チャージャの評価基板
BQ25180EVM
概要
BQ25180EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25180 デバイスを評価できます。BQ25180 デバイスは、ウェアラブル デバイス用途で最も一般的な以下の機能を統合した統合型バッテリ充電管理 IC です。リニア チャージャ、レギュレーション済み出力、タイマ搭載の手動リセット機能、シップ モード、シャットダウン モード、高度なパワー パス。動作時およびシャットダウン時の静止電流 (IQ) が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA ~ 1,000mA の充電電流と、3.5V ~ 4.65V のバッテリ レギュレーションをサポートします。入力電流制限、充電電流、レギュレーション済み SYS 出力、その他のパラメータは、I2C インターフェイス経由でプログラマブル (設定可能) です。バッテリを充電するために、標準的なリチウムイオン充電プロファイルを使用し、プリチャージ、定電流、定電圧という 3 つのフェーズを実行します。また、このデバイスの特長は、ピン数が少なく、PCB (プリント基板) 製造プロセスの低コスト化に貢献することです。
特長
- フルに構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
- バッテリまたはアダプタのどちらかからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
- 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
- 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
- プッシュ ボタンに適した複数のウェーク タイマ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25180EVM — BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板
BQ25180EVM — BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) | 2022/02/01 |