BQ25180

アクティブ

レギュレーション済みパワー・パス搭載、WCSP パッケージ、1A、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル・リニア・チャージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 BQ25188 アクティブ I2C, 1A single cell linear battery charger, 18V input, powerpath, ship mode and battery tracking New power path linear charger with I2C and better performance

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² 1.783 x 0.983
  • 1A パワー・パス・リニア・バッテリ・チャージャ
    • バッテリ間充電と USB アダプタ用に最適化された入力動作電圧範囲:3.0V~5.9V
    • 許容入力電圧 25V
    • 精度 0.5% のバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻みで設定可能
    • 5mA~1A の設定可能な高速充電電流
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 2.5A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
    • システムを回復させるためのパワー・サイクルおよび先進リセット機能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • 設定可能な入力電流制限
    • システム用にアダプタ電源またはバッテリ電源を選択可能
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
  • 超低静止電流モード
    • 15nA シャットダウン・モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン・プレス・ウェイク付き
    • 3µA バッテリ単独モード
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ低電圧保護 (VBUVLO)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ・フォルト
    • システム短絡保護
    • システム過電圧保護
  • 1A パワー・パス・リニア・バッテリ・チャージャ
    • バッテリ間充電と USB アダプタ用に最適化された入力動作電圧範囲:3.0V~5.9V
    • 許容入力電圧 25V
    • 精度 0.5% のバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻みで設定可能
    • 5mA~1A の設定可能な高速充電電流
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 2.5A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
    • システムを回復させるためのパワー・サイクルおよび先進リセット機能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • 設定可能な入力電流制限
    • システム用にアダプタ電源またはバッテリ電源を選択可能
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
  • 超低静止電流モード
    • 15nA シャットダウン・モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン・プレス・ウェイク付き
    • 3µA バッテリ単独モード
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ低電圧保護 (VBUVLO)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ・フォルト
    • システム短絡保護
    • システム過電圧保護

BQ25180 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスの必要がないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル・レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力とリセット回路が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

BQ25180 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスの必要がないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル・レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力とリセット回路が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25180 I2C 制御、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび出荷モード付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 23日
アプリケーション・ノート LiFePO4 Design Considerations PDF | HTML 2023年 7月 26日
Analog Design Journal パワー・パス搭載バッテリ充電器の採用でアプリケーションを最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 19日
Analog Design Journal 以電源路徑電池充電器將應用最佳化 PDF | HTML 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート Maximizing the Full Potential of NTC Using BQ25180 Linear Charger PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート BQ25180 and BQ25181 I2C Controlled Linear Battery Chargers Small Form Factor Des PDF | HTML 2022年 6月 10日
ユーザー・ガイド BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) 2022年 2月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25180EVM — BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板

BQ25180EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25180 デバイスを評価できます。BQ25180 デバイスは、ウェアラブル・デバイス用途で最も一般的な以下の機能を統合した統合型バッテリ充電管理 IC です。リニア・チャージャ、レギュレーション済み出力、タイマ搭載の手動リセット機能、シップ・モード、シャットダウン・モード、高度なパワー・パス。動作時とシャットダウン時の静止電流 (IQ) が小さいので、バッテリ動作時間を最大化できます。このデバイスは、5mA ~ 1,000mA の充電電流と、3.5V ~ 4.65V (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ