BQ25606EVM-772
BQ25606 NVDC パワー パス マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン バッテリ チャージャの評価基板
BQ25606EVM-772
概要
bq25606 評価基板 (EVM) は、bq25606 デバイスを使用して I2C スタンドアロンのシングル セル バッテリ チャージャを評価するための包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、bq25606 の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。
特長
- 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチング モード降圧チャージャ
- USB on-the-go をサポート
- 18-mΩ により最高のバッテリ放電効率を実現
- ホストなしで使いやすい
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25606EVM-772 — BQ25606 NVDC パワー・パス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール
BQ25606EVM-772 — BQ25606 NVDC パワー・パス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) | 2017/10/06 | |||
| 証明書 | BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |